IoT Interface

Obj. č.: SK 3124300

IoT Interface je centrální součástí pro inteligentní síťové propojení chladicích řešení od společnosti Rittal nebo čidel pro monitorování fyzikálních podmínek okolního prostředí. IoT Interface je vybaveno celou řadou rozhraní a protokolů a slouží ke sběru a přenosu dat do nadřazených IT systémů nebo systémů pro lokální monitorování stavů strojů.

Čidla CMC III

Propojovací kabely sběrnice CAN-Bus CMC III

Obj. č.:
SK 3124300
Popis výrobku
IoT Interface je centrální součástí pro inteligentní síťové propojení chladicích řešení od společnosti Rittal nebo čidel pro monitorování fyzikálních podmínek okolního prostředí. IoT Interface je vybaveno celou řadou rozhraní a protokolů a slouží ke sběru a přenosu dat do nadřazených IT systémů nebo systémů pro lokální monitorování stavů strojů.
Výhody
Digitalizace a síťové propojení poskytují velké příležitosti pro každou firmu. S IoT Interface lze snadno realizovat integraci chladicích řešení od společnosti Rittal a senzorů pro monitorování fyzikálních podmínek okolního prostředí do prostředí Průmyslu 4.0 bez zásahů do automatizační logiky.
Plug and run: Konfigurace a uvedení IoT Interface do provozu se provádí rychle, komfortně a zcela bez programování prostřednictvím integrovaného webového serveru.
Materiál
plast dle normy UL 94-V0
Barva
RAL 7016
Rozsah dodávky
IoT Interface
USB kabel (USB-A konektor na Micro-USB-B konektor)
Montážní úhelník pro chladicí jednotku Blue e+
Způsob (elektrického) připojení
Pružinová připojovací svorka Push-in (24 V DC)
Rozhraní systému Bus
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Síťové rozhraní
Ethernet IPv4/IPv6
Ethernet podle IEEE 802.3 přes 10BASE-T, 100BASE-T a 1000BASE-T
Rozhraní
1x Micro USB typ B (zařízení) pro USB 2.0
1x slot pro Micro-SD paměťové karty pro SD 2.0
1x USB 2.0 High-Speed funkce (EHCI)
1x potvrzovací tlačítko
1x pružinová připojovací svorka Push-in pro senzor NTC
2x zásuvka RJ45 pro rozhraní RS 485 (rozhraní klimatizace)
Montážní pokyn
IoT Interface lze pomocí odpružené kovové svorky upevnit na liště DIN 35 x 7,5 podle normy DIN EN 60715 nebo pomocí montážního úhelníku na zadní straně chladicí jednotky Blue e+.
Poznámka
IoT Interface lze nasadit pouze pro chladicí jednotky Blue e+ s verzí firmware 1.11.0 a vyšší.
Pro síťové propojení chladicích jednotek série Blue e je navíc nutný adaptér Blue e IoT (3124.310).
Protokoly
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Rozměry
Šířka: 18 mm
Výška: 117 mm
Hloubka: 120 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...70 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,27 kg
Brutto hmotnost
0,28 kg
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Popis výrobku
Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
EAC
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Návod k použití
Stručný návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Software
Ovladače
Software