S napájecím kabelem LED nebo se spojovacím kabelem LED.
- Obj. č.:
- SZ 4315800
- Provedení
- Přívodní kabel
- Délka
- 3 000 mm
- Vhodné pro obj. č.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Rozměry
- Délka: 3.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,102 kg
- Brutto hmotnost
- 0,118 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177630192
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- Přívodní kabel pro LED, 3000 mm
- Datové listy
- Základní technické informace