Montážní rám vč. filtrační vložky pro kryt podstavce.
- Obj. č.:
- DK 7581500
- Popis výrobku
- K zakrytí krytu v dílu podstavce. Upevňovací rám se jednoduše zasune do krytu podstavce za filtrační vložkou. Filtrační třída G3 dle normy DIN EN 779.
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího rámu
- Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,38 kg
- Brutto hmotnost
- 0,42 kg
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177221291
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
- 0
- Dokumentace
- Informační leták