Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů.
- Obj. č.:
- TS 7825601
- Provedení
- s ventilačními otvory
- Popis výrobku
- Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů.
- Materiál
- Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast - Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
Krytky: RAL 7035 - Rozsah dodávky
- 2 díly podstavce
4 krytky
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 600 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,3 kg
- Brutto hmotnost
- 3,804 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177234338
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- 0