Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
- Obj. č.:
- VX 8619770
- Popis výrobku
- Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between fixing points
- 1 075 mm
- Možnosti montáže AX
- In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Možnosti montáže AX z nerezové oceli
- Do výšky skříně 1200 mm
- Montážní pokyn
- Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX
- Poznámka
- Pro vybavení vlastními komponenty na systémovém chassis jsou nezbytné šrouby do plechu nebo závitořezné šrouby M5
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,16 kg
- Brutto hmotnost
- 2,28 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177926837
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Systémové chassis 14 x 39 mm, pro V: 1200 mm
- Dokumentace
- Návod