Ovládací skříňky, ocelový plech, čelní strana se závěsy z hliníku. Krytí IP 54 Bez připojení nosného ramena.
- Obj. č.:
- CP 6462500
- Materiál
- Skříň a dveře: ocelový plech
Rám a čelní panel: hliník - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Rám a čelní panel: eloxované v přírodním barevném odstínu - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka bez připojení nosného ramene
Boční montážní profily se systémovým děrováním
Vpředu s maximálním výřezem a namontovaným snadno obrobitelným čelním panelem 3 mm z hliníku, se závěsy vpravo, s přišroubováním zevnitř
Dveře vzadu, se závěsy umístěnými na pravé straně
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm - Rozměry
- Šířka: 380 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 249 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Počet uzávěrů
- 2
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 12,068 kg
- Brutto hmotnost
- 12,703 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177252981
- ECLASS 8.0
- 27180505