Skříně pro počítačové systémy se zásuvnou přihrádkou pro klávesnici.
- Obj. č.:
- PC 8366000
- Materiál
- Skříň, dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech
Rukojeti, dekorativní kryty: plast
Zakrytí dveří: hliník - Rozsah dodávky
- Skříň, dveře, zadní dveře
Zásuvná přihrádka pro klávesnici
Prosklené dveře, horní
Přístrojová police - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 636 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
- 480 x 70 x 260 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 112,1 kg
- Brutto hmotnost
- 118 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Dokumentace
- Návod