Spodní skříňka na bázi VX SE pro průmyslové pracovní stanice.
- Obj. č.:
- IW 6900700
- Provedení
- Designové dveře, zadní stěna přišroubovaná z vnitřní strany
- Materiál
- Skříň, designové dveře, zadní stěna: Ocelový plech
- Povrch
- Skříň: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- Dekorativní kryty: RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Skříň po stranách uzavřená
Podlahové plechy, třídílné
Nivelační nohy
Designové dveře, zadní stěna přišroubovaná z vnitřní strany - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 900 mm
Hloubka: 600 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 44,6 kg
- Brutto hmotnost
- 46,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 177,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177968509
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
- IW průmyslová pracovní stanice, skříň, šířka x výška x hloubka: 600x900x600 mm, s designovými dveřmi na čelní straně, zadní stěna
- Dokumentace
- Další informace
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu