Transportní sada, pro TS
- Obj. č.:
- DK 7825900
- Rozsah dodávky
- 4 kolečka (2 vodicí), včetně upevňovacíˆho materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Typ skříně: TX CableNet - Clearande floor
- 40 mm
- Poznámka
- Jen pro skříně bez podlahových plechů a spodního krycího profilu, resp. podlahového uchycení.
- Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
- 250 kg
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 6,1 kg
- Brutto hmotnost
- 6,42 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- DK Transportní sada, pro TS IT, TX CableNet, bez podlahových plechů/vany/držáku, 4 kolečka, z toho 2 otočná, max. 2 500 N na komponent
- Dokumentace
- Informační leták