Pro cílené zavedení kabelů zespodu.
- Obj. č.:
- VX 5301332
- Provedení
- jednodílný, s kartáčovou lištou
- Popis výrobku
- Pro cílené zavedení kabelů zespodu.
- Materiál
- Modulový plech: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu - Povrch
- Modulový plech: pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Je nutná kombinace více modulů podlahových plechů ke kompletnímu uzavření podlahy ve skříni VX IT
- Modul podlahového plechu lze zaměnit s jinými podlahovými moduly o hloubce 237,5 mm
- Poznámka
- Moduly podlahového plechu s kartáčovou lištou nevhodné pro použití se stupněm krytí dle IEC 60 529
- Rozměry
- Hloubka: 237,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,14 kg
- Brutto hmotnost
- 1,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177950849
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX IT podlahový plech, kartáčový vstup, jednodílný, 600x237,5 mm
- Dokumentace
- Informační leták