Moduly podlahových plechů k zavedení kabelů pro TS, TS-IT, SE k použití v podlahovém rámu síťových skříní. Při použití se provede výměna za stávající podlahový plech stejné hloubky.
- Obj. č.:
- DK 7825381
- Popis výrobku
- Pro snadné, utěsněné zavedení kabelu.
- Materiál
- Modulový plech: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu - Povrch
- Pozinkovaný
- Poznámka
- Kombinace více modulů podlahových plechů je nutná ke kompletnímu uzavření podlahy v TS IT
- Rozměry
- Hloubka: 237,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Šířka: 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,75 kg
- Brutto hmotnost
- 1,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK modul podlahového plechu, pro zavedení kabelů s kartáčem, hloubka: 237,5 mm, pro šířku skříně: 800 mm, pro TS, TS IT, SE, TX CableNet, ocelový plech, pozinkovaný