Rozděluje šířku skříně na dvě části. Např. do skříní širokých 1200 mm tak lze namontovat montážní desky, lišty pro mechanické uchycení kabelů nebo otočné rámy určené pro skříně šířky 600 mm.
- Obj. č.:
- VX 8620900
- Popis výrobku
- Rozděluje šířku skříně na dvě části. Např. do skříní širokých 1200 mm tak lze namontovat montážní desky, lišty pro mechanické uchycení kabelů nebo otočné rámy určené pro skříně šířky 600 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Hloubka: = 500 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,28 kg
- Brutto hmotnost
- 2,64 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177922617
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Systémové rozdělení VX, hloubka 500 mm