K protažení kabelů osazených konektory. Pomocí nastavitelných úhelníků se vsazeným, elastickým svěrným profilem se dosáhne těsného a pevného vedení. Pevný úhelník, děrovaný, pro uchycení kabelů.
- Obj. č.:
- SZ 8609170
- Provedení
- pro protažení kabelů
- Popis výrobku
- K protažení kabelů osazených konektory. Pomocí nastavitelných úhelníků se vsazeným, elastickým svěrným profilem se dosáhne těsného a pevného vedení. Pevný úhelník, děrovaný, pro uchycení kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,9 kg
- Brutto hmotnost
- 1,141 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177211797
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- TS Modulové desky, pro protažení kabelů
- Dokumentace
- Informační leták