Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
- Obj. č.:
- SZ 2500400
- Provedení
- Napájení, 3-žilové (se zdířkou, bez konektoru)
- Popis výrobku
- Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
- Barva
- Oranžová
- Průřez
- 1,5 mm²
- Délka
- 3 000 mm
- Rozměry
- Délka: 3.000 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 1,5 kg
- Brutto hmotnost
- 1,56 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177809093
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- SZ Napájecí kabel, napájecí, 3-pole, 100-240 V, délka 3000 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny