K uchycení dalších komponentů v rozváděčové skříni. Dělené montážní desky jsou velmi flexibilně použitelné a nabízejí tak platformu pro nejrůznější aplikace.
- Obj. č.:
- VX 8617664
- Popis výrobku
- K uchycení dalších komponentů v rozváděčové skříni. Dělené montážní desky jsou velmi flexibilně použitelné a nabízejí tak platformu pro nejrůznější aplikace.
- Výhody
- Pro individuální vnitřní vybavení je v hraně po obvodu navíc k dispozici systémové děrování.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Upevnění se provádí přímo na profil skříně.
- Poznámka
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- Rozměry
- Šířka: 738 mm
Výška: 398 mm - Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX SE
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
Šířka/hloubka: 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,8 kg
- Brutto hmotnost
- 3,92 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177947160
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- Dělená montážní deska VX, rozměry: 800x400 mm