Montáž do vertikálních profilů skříně TS dosažení kompatibility s prvky: Montážní lišta PS, montážní šasi PS, systémové šasi PS.
- Obj. č.:
- TS 8800380
- Popis výrobku
- K vytvoření kompatibility s: montážní lištou PS 23 x 23 mm, montážním chassis PS 23 x 73 mm a systémovým chassis PS 23 x 73 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX VX SE
- Na horizontálním profilu skříně VX SE, nahoře na šířku
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Výška: = 1.800 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 3,724 kg
- Brutto hmotnost
- 3,924 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Adaptérová lišta, pro kompatibilitu s PS, pro výšku skříně 1800 mm