Systémové chassis PS 23 x 73 mm pro TS, VX SE

Obj. č.: SZ 4371000

Pro přímou montáž na horizontálních profilech skříně TS. Na vertikálních profilech skříně TS pouze pomocí adaptéru. Jednoduše zavěsíte do otvorů TS a zajistíte.

Obj. č.:
SZ 4371000
Popis výrobku
Variabilní s 5 řadami otvorů pro sestavení univerzální rámové konstrukce nebo dílčí montáž. Jednoduše zavěsíte do systémového děrování a zajistíte.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Možnosti montáže
Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
Na horizontálním profilu skříně TS
Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
Na horizontálním profilu skříně VX SE, nahoře na šířku
Vhodné pro
Typ skříně: ES 5000
Modulová skříň CS
Univerzální pult TP
Hloubka: = 600 mm
Balení
4 ks
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Datové listy
Technical Data sheet