Pro těžké vestavby jako např. podpěrné izolátory nebo transformátory.
- Obj. č.:
- TS 4398000
- Provedení
- s děrováním
- Popis výrobku
- Pro těžké vestavby jako např. podpěrné izolátory nebo transformátory.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Na vnitřní montážní rovině na profilu skříně VX
- Na vertikálním profilu skříně TS pomocí fixační matice TS 8800.808 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX, výškově přesazeně, přes montážní lištu TS 25 x 38 mm
- Na horizontálním profilu skříně TS: na šířku, na hloubku
- Na horizontálním profilu skříně VX SE na šířku dole a nahoře nebo na hloubku dole a nahoře přes fixační matici 8800.808
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 800 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 8,432 kg
- Brutto hmotnost
- 8,875 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41,87 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177100411
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS DIN lišta, pro VX, TS, VX SE, pro Š/H: 800 mm, děrovaná
- Dokumentace
- Informační leták
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje