Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
- Obj. č.:
- VX 8619700
- Popis výrobku
- Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between fixing points
- 275 mm
- Vhodné pro šířku dveří
- 400 mm
- Možnosti montáže VX
- In door width 400 mm
- Možnosti montáže AX
- In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Možnosti montáže AX z nerezové oceli
- Do šířky skříně 300 mm
- Možnosti montáže AX z plastu
- In door width 400 mm
- Možnosti montáže AX 3-dílná
- Do hloubky skříně 473 mm
- Možnosti montáže CX
- Ve spodním dílu pultu do hloubky skříně 400 mm
- V stojanovém pultu, spodní díl do hloubky skříně 400 mm
- Montážní pokyn
- Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX
- Poznámka
- Pro vybavení vlastními komponenty na systémovém chassis jsou nezbytné šrouby do plechu nebo závitořezné šrouby M5
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
AX
AX z plastu
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Stojanový pult CX
Spodní díl pultu CX
Suitable for width or height or depth: 400 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,68 kg
- Brutto hmotnost
- 0,686 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,56
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177924659
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Systémové chassis 14 x 39 mm, pro šířku dveří: 400 mm