Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
- Obj. č.:
- VX 8619730
- Popis výrobku
- Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Vhodné pro šířku dveří
- 800 mm
- Možnosti montáže VX
- In door width 800 mm
- Možnosti montáže VX SE
- In door width 800 mm
- Možnosti montáže AX
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Možnosti montáže AX z nerezové oceli
- Do výšky skříně 800 mm
- Možnosti montáže AX z plastu
- In door width 800 mm
- Možnosti montáže PC
- In door width 800 mm
- Možnosti montáže CX
- In door width 800 mm
- Možnosti montáže v podstavci VX
- Do šířky podstavce 850 mm při montáži na rohové díly podstavce
- Montážní pokyn
- Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX
- Poznámka
- Pro vybavení vlastními komponenty na systémovém chassis jsou nezbytné šrouby do plechu nebo závitořezné šrouby M5
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
PC
AX
AX z plastu
Stojanový pult CX
Spodní díl pultu CX
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Vhodné pro
- Systém podstavce VX
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,4 kg
- Brutto hmotnost
- 1,588 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Systémové chassis 14 x 39 mm, pro šířku dveří: 800 mm