Montážní destičky je možno použít pro další možné vybavení skříně.
- Obj. č.:
- TS 4532000
- Provedení
- šroubovací, malé
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Možnosti montáže
- Na všechny skříně a montážní díly se systémovým děrováním v rastru 25 mm
- Děrovaná dveřní lišta
- Ve skříni AX z plastu na výlisky pro samořezné šrouby ve dveřích
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177102422
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- SZ Montážní destičky, šroubovací, malé
- Dokumentace
- Informační leták