Šroubovací, s integrovanou lištou DIN pro přímé nasunutí a zaklapnutí komponent jako regulátoru otáček, regulátoru teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně a hygrostatu.
- Obj. č.:
- TS 7526964
- Popis výrobku
- K přímému nasunutí a zaklapnutí komponentů jako regulátoru otáček, regulátoru teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně a hygrostatu.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Montážní destička
Včetně upevňovacího příslušenství - Vhodné pro
- Typ skříně: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,196 kg
- Brutto hmotnost
- 0,206 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Montážní deska TS 8, s integrovanou lištou DIN, pro přímé nasazení kmponentů, pro AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE z pozinkovaného ocelového plechu
- Dokumentace
- Informační leták