K vertikální a horizontální montáži na všechny plochy.
- Obj. č.:
- SZ 2389000
- Popis výrobku
- K vertikální a horizontální montáži na všechny plochy.
- Materiál
- Trubka rukojeti: hliník
Trubkový držák: zinkový tlakový odlitek - Povrch
- Trubka rukojeti: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
- Barva
- Trubkový držák: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 trubky rukojeti
4 trubkové držáky - Délka
- 420 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,34 kg
- Brutto hmotnost
- 1,54 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- Souprava držadla RAL 7034
- Dokumentace
- Návod