Zabraňuje sklouznutí schémat zapojení atd. a slouží k dodatečné montáži na středové a horní díly CX a stojanové pulty CX.
- Obj. č.:
- CX 6730800
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
Krytky: plast - Povrch
- Hliníkový vytlačovaný profil: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Barva
- Krytky: RAL 7016
- Rozsah dodávky
- 1 hliníkový profil
6 plastových krytů
Vrtací šablona
Včetně upevňovacího příslušenství - Délka
- 1 750 mm
- Možnosti montáže
- Pro jiné rozměry lze snadno zkrátit
- 3 x šířka 600 mm
- 2 x šířka 800 mm
- 1 x šířka 1000 mm + 1 x šířka 600 mm
- 1 x šířka 1200 mm
- 1 x šířka 1600 mm
- Vhodné pro
- Systém pultu CX
- Stojanový pult CX
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,23 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- Popis výrobku
- CX hliníková lišta, D: 1750 mm
- Dokumentace
- Informační leták
- Návod