Prostorově úsporná alternativa přístrojových polic pro umístění stolního PC (max. 20 kg). Šroubovatelné na trubkový rám dveří skříní o šířce 600 mm.
- Obj. č.:
- IW 6902950
- Popis výrobku
- Prostorově úsporná alternativa přístrojových polic pro umístění stolního PC (max. 20 kg). Šroubovatelná na trubkový rám dveří skříní o šířce 600 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Přidržovací pás
Upevňovací materiál
Montážní výztuha - Rozměry
- Šířka: 445 mm
Výška: 159 mm
Hloubka: 230 mm - Zatížitelnost
- 20 kg
- Poznámka
- Montážní stojiny, které jsou součástí dodávky, jsou vhodné pro šířku dveří 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,548 kg
- Brutto hmotnost
- 4,748 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- IW Police na dveřní rám
- Dokumentace
- Informační leták