Posuvná matice

Obj. č.: PS 4119000

K upevnění montážní lišty a montážního šasi na úhelníkový držák, upevňovací držák a kombinovaný držák.

Obj. č.:
PS 4119000
Možnosti montáže
Montážní lišty 23 x 23 mm
Montážní chassis 23 x 73 mm
Montážní chassis 45 x 88 mm
Systémové chassis 23 x 73 mm
Poznámka
K montáži montážní lišty a chassis na přídržný úhelník, upevňovací držák a kombinovaný držák se doporučují posuvné matice se závitem M6
Rozměry
Závit: M4
Závit
M4
Balení
20 ks
Netto hmotnost
0,38 kg
Brutto hmotnost
0,41 kg
Číslo celní sazby
79070000
EAN
4028177091863
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Popis výrobku
PS Posuvná matice, pro závit M4