Pro variabilní upevnění montážní lišty 23 x 23 mm.
- Obj. č.:
- SZ 4182000
- Popis výrobku
- Pro variabilní upevnění montážní lišty 23 x 23 mm.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- 1 sada = 1 upevňovací držák, 1 šroub M6 x 12 mm, 1 klecová matice M6
- Možnosti montáže
- Volitelně v jedné rovině s: vnější stranou skříně nebo se světlou šířkou skříně
- Na vertikálním profilu skříně TS pomocí fixační matice TS 8800.808 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX, výškově přesazeně, přes montážní lištu TS 25 x 38 mm
- Na vertikálním profilu skříně VX, VX SE pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Na horizontálním profilu skříně VX. TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5x11 mm
- Poznámka
- Posuvná matice (doporučení: M6)
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- TS
- VX SE
- Balení
- 24 ks
- Netto hmotnost
- 1,2 kg
- Brutto hmotnost
- 1,509 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Upevňovací držák, pro variabilní upevnění montážní lišty 23 x 23 mm