Přírubová deska se zahnutými hranami, pěnovým těsněním a vyraženými vylomitelnými otvory pro metrické kabelové průchodky.
- Obj. č.:
- EL 7705235
- Popis výrobku
- Přírubová deska s lemem, s pěnovým těsněním a zeslabenými místy k vyražení otvorů pro metrické kabelové průchodky M12, M20, M25, M32 a M40.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Barva
- RAL 7035
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Rozměry
- Šířka: 599 mm
Hloubka: 133,5 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,55 kg
- Brutto hmotnost
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- EL přírub. deska, RAL7034