Dělená přírubová deska umožňuje jednoduchou montáž na skříň a nabízí různé možnosti instalace. Pro snadné zavedení kabelů s konektory nebo bez nich do skříně. Speciální otvory v přírubové desce zaručují při přišroubování automatické vyrovnání potenciálů. Svorníky, svorky nebo uzemňovací kabely již nejsou nutné.
- Obj. č.:
- SZ 2562450
- Provedení
- dvoudílná
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Pro instalaci do skříně o šířce > 760 mm jsou nutná 2 balení
- Rozměry
- Šířka: 339 mm
Hloubka: 149 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AX
- Vhodné pro obj. č.
- 1031000
- 1038000
- 1045000
- 1077000
- 1094000
- 1380000
- Přírubová deska
- Velikost: 2
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,596 kg
- Brutto hmotnost
- 0,796 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SZ kovová přírubová deska dvoudílná, pro AX, s elastickým upínacím profilem, ŠH: 339x149 mm, pro přírubové desky velikosti 2
- Dokumentace
- Návod