Dělená přírubová deska umožňuje jednoduchou montáž na skříň a nabízí různé možnosti instalace. Pro snadné zavedení kabelů s konektory nebo bez nich do skříně. Speciální otvory v přírubové desce zaručují při přišroubování automatické vyrovnání potenciálů. Svorníky, svorky nebo uzemňovací kabely již nejsou nutné.
- Obj. č.:
- SZ 2565450
- Provedení
- dvoudílná
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Pro instalaci do skříně o šířce > 760 mm jsou nutná 2 balení
- Rozměry
- Šířka: 301 mm
Hloubka: 221 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AX
- Vhodné pro obj. č.
- 1037.000
- 1055.000
- 1073.000
- 1180.000
- 1280.000
- 1338.000
- 1181.000
- 1281.000
- Přírubová deska
- Velikost: 5
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,95 kg
- Brutto hmotnost
- 1,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73079100
- EAN
- 4028177973152
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SZ kovová přírubová deska dvoudílná, pro AX, s elastickým upínacím profilem, ŠH: 301x221 mm, pro přírubové desky velikosti 5
- Dokumentace
- Návod