Dvoudílný podlahový modul je vybaven speciálním zavedením kabelů se střídavě posunutými kartáčovými lištami, které i při velkém počtu kabelů zaručují dobré utěsnění.
- Obj. č.:
- TS 7825367
- Provedení
- Zavedení kabelů s kartáčem vysoce těsné
- Popis výrobku
- Speciální kartáčové lišty s oboustranně přesazeně vedenými kartáči nabízí při odborném zavedení kabelu maximální ochranu. Dvoudílné provedení umožňuje u podlahového modulu dodatečnou montáž také u již instalovaných kabelů.
- Materiál
- Modulový plech: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu - Povrch
- Modulový plech: pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
včetně svorek - Poznámka
- Kombinace více modulů podlahových plechů je nutná ke kompletnímu uzavření podlahy v TS IT
- Rozměry
- Hloubka: 237,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
SE
Šířka: 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,3 kg
- Brutto hmotnost
- 1,42 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177551152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Podlahový modul