Pro vkládání optických ranžírovacích, resp. můstkových propojovacích kabelů do drážek vnitřního korpusu, gumový pás udrží různé optické kabely do Ø 4,5 mm.
- Obj. č.:
- DK 7116500
- Popis výrobku
- Do drážek vnitřní konstrukce se vkládají optické ranžírovací, resp. můstkové propojovací kabely. Pryžový pásek drží různé optické kabely do Ø 4,5 mm. Odlehčení tahu a poloměr ohybu jsou zajištěny.
- Popis funkce
- Přiložené upevňovací úhelníky jsou univerzálně použitelné, v nejrůznějších montážních polohách lze optické kabely vést u patch panelu všemi směry: přímo u patch panelu, před patch panelem, bokem vedle patch panelu a za patch panelem.
- Materiál
- dvousložkový plast
- Barva
- Z vnější strany: RAL 7035
Vnitřní konstrukce: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- 2 vodicí třmeny
2 ks pryžové pásky
Sada pro řadové spojení
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Délka: 120 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,48 kg
- Brutto hmotnost
- 0,488 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Držák světlovod. kabelů