Pro upevnění v zadní části skříně, resp. k upevnění po straně ve skříních pro datové sítě.
- Obj. č.:
- DK 7220500
- Popis výrobku
- K upevnění v zadní části skříně, resp. k upevnění po straně ve skříních pro datové sítě. Držák kabelových rezerv může být upevněn na všech hloubkových vzpěrách nebo na chassis a lištách s rozměrovým rastrem 25 mm, upevňovací rozměr 150 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 280 mm
Výška: 151 mm
Hloubka: 75 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,56 kg
- Brutto hmotnost
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Držák kabelů na bok
- Dokumentace
- Informační leták