Zásuvka 1 U pro uložení kabelových rezerv, kompaktní a bezpečná v rámci 19" rovin, lze namontovat mezi dvě 19" roviny, nezávisle na skříňovém systému.
- Obj. č.:
- DK 7063200
- Popis výrobku
- Zásuvka 1 HE nabízí komfortní možnost uložení kabelových rezerv, uspořádaně, kompaktně a bezpečně v rámci 19" rovin.
- Výhody
- Na čelní straně s kartáčovou lištou k zavedení kabelů
- Lišta tvaru T v zadní části k uchycení kabelů
- Kruhové vedení vodičů bez nadměrného ohýbání na přestavitelných prvcích ve vnitřním prostoru
- Oblasti použití
- Lze namontovat mezi dvě 19" roviny
- Pro montáž na profilové lišty tvaru L, zahnuté profilové lišty nebo montážní rámy
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Zásuvka
Teleskopické lišty
Upevňovací materiál - Výškové moduly
- 1 U
- Vzdálenost mezi rovinami
- 435 ‐ 750 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,858 kg
- Brutto hmotnost
- 6,166 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- zásuvka 482.6mm (19'')