Pro montáž elektronických zásuvných modulů, 482,6 mm (19"), po celé výšce, 6–14 U.
- Obj. č.:
- SR 2034200
- Provedení
- Rámová konstrukce odolná proti torzní deformaci (zkroucení), svařená z profilu čtvercového průřezu a z třikrát zahnutého nosného profilu.
- Popis výrobku
- Pro montáž elektronických zásuvných modulů, 482,6 mm (19“), po celé výšce.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně uzavírací vložky typu Doppelbart a montážního příslušenství.
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
Šířka: = 600 mm
= 760 mm
Výška: = 760 mm - Výškové moduly
- 14 U
- Vhodné pro typ skříně
- AE
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,877 kg
- Brutto hmotnost
- 6,186 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Otočný rám 14 U pro AE