Úhlová odkládací přihrádka pro bezpečné upevnění malých zařízeních nekompatibilních se standardem 19".
- Obj. č.:
- DK 7246500
- Popis výrobku
- Pro bezpečné upevnění 19" nekonformních drobných přístrojů, jako jsou modemy, napájecí zdroje, routery atd. Úhlová odkládací přihrádka k montáži ve volném prostoru bočně mezi 19" úrovní 482,6 mm a boční stěnou profilových lišt nebo chassis. Rychlé a snadné upevnění komponentů a přívodního kabelu umožňuje upínací pásek nebo kabelové stahovací pásky. Vhodná také pro vedení kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 350 mm
Výška: 150 mm
Hloubka: 97 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,05 kg
- Brutto hmotnost
- 1,167 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK Ablage f. Kleingeräte