K přímé montáži na svislý profil skříně. Jednoduše zavěsíte na 4 předmontované šrouby a zajistíte.
- Obj. č.:
- PC 8800910
- Popis výrobku
- Jednoduše zavěsíte na 4 předmontované šrouby a zajistíte.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX VX SE
- Zatížitelnost
- 40 kg plošné zatížení, statické
- Poznámka
- Pro skříně bez montážní desky
- Využitelná plocha
- Šířka: 507 mm
Hloubka: 750 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: TS
VX SE
PC
IW
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,24 kg
- Brutto hmotnost
- 5,516 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- PC-TS přístrojová police