Pro přímou montáž na vertikální profil skříně TS, šířka skříně.
- Obj. č.:
- IW 6902960
- Popis výrobku
- K přímé montáži na svislý profil skříně TS.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Včetně 2 teleskopických lišt
- Zatížitelnost
- 30 kg plošné zatížení, statické
- Poznámka
- Pro skříně bez montážní desky
- Poznámka k obj. č.
- Lze je namontovat i do skříní na bázi TS, hlubokých 800 mm (zadní upevnění je výsuvné).
- Využitelná plocha
- Šířka: 465 mm
Hloubka: 545 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: TS
PC
IW
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm
= 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,854 kg
- Brutto hmotnost
- 7,215 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177289864
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Přístrojová police IW, výsuvná, pro TS, PC, IW, pro hloubku skříně 600 mm
- Dokumentace
- Informační leták