Přístrojová police, 2 U, pro pevnou montáž

Obj. č.: DK 7119250

Přístrojová police 2 U, pevná montáž k upevnění na systémovém děrování 19" Zatížitelnost: 25 kg.

Obj. č.:
DK 7119250
Provedení
palcové provedení
Popis výrobku
K montáži na jednu montážní rovinu 19".
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Zatížitelnost
25 kg plošné zatížení, statické
Poznámka
Kombinace s teleskopickými lištami není možná.
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 250 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,92 kg
Brutto hmotnost
2,223 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177187207
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Police 2U na 19'' profily