Tato kompletní sada obsahuje předmontovanou variantu včetně teleskopických lišt, úchopové prohlubně, upevňovacích přírub a pojistných kolíků.
- Obj. č.:
- DK 5501635
- Popis výrobku
- Pro jednoduchou čelní montáž nástěnných a stacionárních skříní s minimálně jednou 19“ montážní úrovní. Tato kompletní sada obsahuje předmontovanou variantu včetně teleskopických lišt, úchopové prohlubně, upevňovacích přírub a pojistných kolíků.
- Výhody
- Snadná montáž bez použití nářadí
- Plné vysunutí
- Samosvorné
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Přístrojová police, předmontovaná
Včetně upevňovacího materiálu - Load capacity static
- 250 N
- Kontaktní plocha
- Šířka: 430 mm
Hloubka: 300 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3 kg
- Brutto hmotnost
- 3,74 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Geräteboden ausziehbar 25kg T299
- Dokumentace
- Informační leták