Pro stíněné kabely o průměru max. 20 mm. Kombinovaný kontaktní spoj EMC a fixace kabelu vytváří nízkoodporový kontaktní spoj mezi stíněním kabelu a podlahovým plechem. Pro všechny skříně o hloubce 400, 500, 600 a 800 mm, ve spojení se sériovými podlahovými plechy.
- Obj. č.:
- VX 8618823
- Popis výrobku
- Pro stíněné kabely o průměru max. 20 mm. Kombinovaný kontaktní spoj EMC a fixace kabelu vytváří nízkoodporový kontaktní spoj mezi stíněním kabelu a podlahovým plechem. Pro všechny skříně o hloubce 400, 500, 600 a 800 mm, ve spojení se sériovými podlahovými plechy.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 1 podlahový plech, s perforováním
1 posuvný podlahový plech
2 těsnění EMC - Poznámka k obj. č.
- Jen pro jednu polovinu skříně
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: = 1.200 mm - Poznámka
- Není možná standardní třída ochrany IP
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,14 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177929876
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX EMC gland plate, width 1200 mm
- Dokumentace
- Informační leták