Pro systémové uzemnění všech dílů skříně na její rám. Uzemňovací vodiče jsou připravené k připojení, opatřené plochými konektory Faston a mají odpovídající délku.
- Obj. č.:
- TE 7000675
- Popis výrobku
- Pro systémové uzemnění všech dílů skříně na její rám. Uzemňovací vodiče jsou připravené k připojení, opatřené plochými konektory Faston a mají odpovídající délku.
- Rozsah dodávky
- 4 uzemňovací vodiče, 300 mm
4 uzemňovací vodiče, 350 mm
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Pokud bylo elektrikářem provedeno posouzení rizika na základě konečného použití a nebyl zjištěn zvýšený potenciál rizika, nejsou nutná žádná opatření k provedení ochranného uzemnění
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,205 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Popis výrobku
- Zemnící sada pro TE Rack
- Dokumentace
- Stručný návod