K dodatečnému namontování na všechny jednodveřové skříně AE s otočným uzávěrem.
- Obj. č.:
- SZ 2534500
- Popis výrobku
- K dodatečnému namontování na všechny jednodveřové skříně s otočným uzávěrem. Kryt je blokován profilovou půlválcovou vložkou celkové délky 40 mm, resp. 45 mm (podle DIN 18 252). Přídavný kryt chrání vložku před znečištěním. Stupeň krytí skříně se nesníží. Dodává se bez profilových půlválcových vložek.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- poniklováno (matně)
- Poznámka
- Nevhodný pro skříně z nerez oceli 1.4404 (AISI 316L) a použití otočného uzávěru SZ 2304.000.
- Vhodné pro obj. č.
- 9785040
- 9785042
- Vhodné pro typ skříně
- AE z nerez oceli s otočným uzávěrem
- Na základě AE s otočným uzávěrem nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,23 kg
- Brutto hmotnost
- 0,257 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Kryt zámku pro skříně AE
- Dokumentace
- Návod