Na dveře, pro ochranu obsluhy před úrazem elektrickým proudem při zapnutém hlavním vypínači.
- Obj. č.:
- SZ 2418000
- Popis výrobku
- Na dveře, pro ochranu obsluhy před úrazem elektrickým proudem při zapnutém hlavním vypínači.
- Popis funkce
- Blokování dveří při zapnutém hlavním spínači.
- Připojení (napětí) pouze při zavřených dveřích.
- Monitorování blokovacího magnetu pomocí přídavného spínacího kontaktu.
- Rozsah dodávky
- Blokování
Ovladač
Úhelníkový držák
Upevňovací materiál - Montážní pokyn
- Pro dvoukřídlé skříně je potřeba pro hlášení „Dveře rozváděčové skříně zavřeny" při překrývajících se křídlech dveří dveřní polohový spínač
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Typ skříně: VX SE
Typ skříně: TS
Typ skříně: AX - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- při DC: 8 W
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 400 V AC
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 4000 V AC
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,76 kg
- Brutto hmotnost
- 0,847 kg
- Číslo celní sazby
- 85365019
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- SZ Bezpečnostní blokování, 24 V DC
- Dokumentace
- Návod