Příruby pro zavedení kabelů pro střešní plechy, s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů, těsnicími membránami, vstupními hrdly, nebo uzavřené.
- Obj. č.:
- SV 9665785
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- Pro snadné a bezpečné zavedení kabelů v oblasti střechy.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Hloubka: 160 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,388 kg
- Brutto hmotnost
- 2,645 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SV Příruby pro zavedení kabelů, solid, ocelový plech lakovaný