Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní.
- Obj. č.:
- SV 9681828
- Popis výrobku
- Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Build-up height
- 72 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 14,76 kg
- Brutto hmotnost
- 15,7 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177926653
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- VX Střešní plech, ŠxH 1200x800 mm, IP 2X, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK
- Dokumentace
- Návod