Střešní plech pro přírubu k zavedení kabelů pro VX, VX IT

Obj. č.: SV 9681514

Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní.

Obj. č.:
SV 9681514
Popis výrobku
Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Number of required cable entry glands
4
Vhodné pro
Šířka: = 1.100 mm
Hloubka: = 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,8 kg
Brutto hmotnost
5,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177926622
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
VX Střešní plech, ŠxH 1100x400 mm, pro příruby pro zavedení kabelů
Dokumentace
Návod