Page 17

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Abgangsfeld Verteil-Sammelschienen RiLine ist ideal für kleine Bemessungsströme. Alternativ kann auch bei höheren Strömen für die Haupt- Sammelschiene Maxi-PLS oder Flat-PLS eingesetzt werden. Einfache Isolierung und Abdeckung mit Serienteilen. T-Verbindungssätze für die Verbindung von Haupt- und Verteil-Schienensystemen. 3 1 2 1 Funktionsräume (Compartments) mit Energieabgang Innenaufbau individuell, flexibel und bedarfsgerecht. Verteil-Sammelschienenanordnung des Indoor-Schienensystems, alternativ: – hinter den Funktionsräumen/Teilmontageplatten – seitlich neben dem modularen Abgangsfeld zur seitlichen Zuführung in die Funktionsräume. CB-Geräteadapter für den Zeit sparenden und wartungsfreundlichen Einbau von Leistungsschaltern bis 630 A. 5 8 6 4 Funktionsräume (Compartments) mit Steuerungseinheiten Einsatz der Steuerungseinheiten nach individuellen Anforderungen. Für alle namhaften Hersteller von Schalt- und Steuerungsgeräten von Siemens, ABB, Mitsubishi, Eaton, Schneider Electric, General Electric und Terasaki. Platz optimierter Aufbau durch individuelle Staffelung der Funktionsraumhöhen. Rittal Systemzubehör bietet eine umfassende Ausstattung und viele am Einsatzzweck orientierte Ausführungsvarianten. 9 8 10 10 7 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 17


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above