Lastschaltleistenfeld Vorteile im Überblick: Kompakte und variable Verteilung der Energie speziell für sicherungsbehaftete Schaltgeräte Für Einsatztechnik von Schaltgerätekombinationen geeignet Kurzschlussfestigkeit bis 100 kA, auch für das Verteil- Sammelschienensystem Innere Unterteilung je nach Kundenanforderung von Bauform 1 bis 4b Die Verteilung von elektrischer Energie mit sicherungsbehafteten Schaltgeräten wird mit einem Lastschaltleistenfeld kompakt und variabel realisiert. Durch das modulare Ausbausystem von Ri4Power kann der Einbau von Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis Gr. 3 der Fabrikate Jean Müller oder ABB/Siemens vollständig vorbereitet werden. Mit den Gerätemodulen von Jean Müller können auch unter Spannung wechselbare Steuerungseinheiten im Lastschaltleistenfeld integriert werden. Die Dimensionierung der Verteil-Sammelschienen wird entsprechend der Anforderung bedarfsgerecht und wirtschaftlich ausgeführt. Das Haupt- und das Verteil-Sammelschienensystem kann für eine Kurzschlussfestigkeit bis 100 kA für 1 Sek. konfiguriert werden. Die innere Unterteilung im Lastschaltleistenfeld wird je nach Kundenanforderung von Bauform 1 bis Bauform 4b durch die optionale Auswahl von Komponenten realisiert. Rittal Technisches S 2 - 24 ystemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above