Verbindungstechnik

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Verbindungstechnik Vorteile im Überblick: Standardisierte Systempakete für marktgängige Leistungsschalter. Einfacher und schneller Aufbau mit Serienbauteilen und einbaufertigen Verbindungselementen. Kompakte parallele Schienenanordnung mit einer auf den jeweiligen Leistungsschalter abgestimmten Positionierung der Anschlüsse. Standardisierte, geprüfte Verbindungen Hohe Sicherheit. Genial einfacher Aufbau von Niederspannungsverteilern und -schaltanlagen im Hochstrombereich. Ausbaufertig stehen dafür verschiedene Rittal Systemkomponenten zur Verfügung. Das gilt auch für die gesamte Verbindungs- und Anschlusstechnik: Komplette Systempakete, maßgeschneidert für alle gängigen Leistungsschalter, NH-Schaltgeräte oder sonstige Leiterausführungen sorgen für optimalen Anschluss mit standardisierten Elementen. Alle Zeichnungen der Verbindungssätze und Anschlusswinkel für den Anschluss von offenen Leistungsschaltern können mit der Software Rittal Power Engineering, ab Version 6.2, generiert und ausgedruckt werden. Somit können alle Kupferteile frühzeitig für die Montage vorbereitet werden. 2 - 34 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above